Szukany termin

Rozwiązania branżowe

Lotnictwo i astronautyka

Projektujemy i wytwarzamy wysoce precyzyjne, specjalne systemy łożyskowe i elementy precyzyjne napędów lotniczych do samolotów i helikopterów, do amerykańskiego promu kosmicznego oraz europejskiej rakiety nośnej Ariane, jak i innych konstrukcji specjalnych, od których wymaga się najwyższej wydajności (np. turbosprężarek) i niezawodności (np. urządzeń stosowanych w technice medycznej i jądrowej). Ponadto dzięki diagnostyce i remontowaniu łożysk umożliwiamy naszym klientom redukcję kosztów eksploatacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej niezawodności systemu.

Zastosowania

Schaeffler Aerospace: Napęd Trent 500
Napęd Trent 500 generacji Airbus A340-500 i A340-600

Dostawca systemowych rozwiązań dla wszystkich typów łożysk

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w lotnictwie i astronautyce. Na całym świecie posiadamy klientów należących do grona uznanych producentów silników, śmigłowców, turbopomp oraz systemów lotów kosmicznych. Nasza firma jest dostawcą systemowych rozwiązań dla wszystkich typów łożysk. Oprócz specjalnych, indywidualnych projektów firma Schaedffler Aerospace oferuje również kompleksowe systemy:

  • Napęd Trent 500
  • Napęd BR 700
  • Airbus Helicopters
  • Space Propulsion

Produkty

Maksymalna niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach

Dzięki produkowanym przez nas systemom łożysk tocznych ze zintegrowanymi osłonami można podnieść moc i poziom bezpieczeństwa oraz niezawodność konstruowanych samolotów i statków kosmicznych, ponosząc jednocześnie niższe koszty związane z ich budową i eksploatacją. Nasze produkty są odporne nawet na bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury, stan nieważkości oraz ogromne przyspieszenia:

  • Łożyska silników odrzutowych
  • Łożyska do śmigłowców
  • Łożyska do zastosowań w astronautyce
  • Łożyska z cienkimi pierścieniami

Serwis

Zakres świadczonych przez nas usług oprócz projektowania i produkcji opisanych produktów obejmuje również badania stanowiskowe oraz testy wstępne, a także diagnostykę i remonty łożysk wysokiej jakości.

Zakres świadczonych przez nas usług oprócz projektowania i produkcji opisanych produktów obejmuje również badania stanowiskowe oraz testy wstępne, a także diagnostykę i remonty łożysk wysokiej jakości. Ponadto oferujemy Państwu usługę w zakresie wysokiej jakości pokryć galwanicznych elementów konstrukcji lotniczych, astronautycznych i ogólnoprzemysłowych. Główne obszary działalności:

  • Materiały, obróbka cieplna i technologie powierzchniowe
  • Powłoki i warstwy graniczne
  • Metodyka badań nieniszczących
  • Testy smarów i powłok
  • Obliczenia dotyczące dynamiki systemów łożysk
  • Badania stanowiskowe / wstępna kwalifikacja

Regeneracja łożysk

Regeneracja i naprawy łożysk silników odrzutowych

Nasz serwis regeneracji oferuje możliwość znacznej redukcji kosztów przeglądu. Ponieważ wymieniamy wyłącznie podzespoły, które rzeczywiście należy zastąpić nowymi. Firma Schaeffler Aerospace posiada liczne oficjalne świadectwa homologacji regeneracji wydane bezpośrednio przez producentów silników odrzutowych. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów i przeszkolonych doświadczonych testerów udziela swojego wsparcia, aby móc uzyskać możliwie jak najwięcej informacji na temat zepsutych łożysk.

Więcej informacji

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie